Маркировочный лист - SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS
0825125

Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, размер маркировочного поля: нарезаемая x 3,8 мм


Докладно про виріб




Тип изделия Маркировка для клемм, с надписями
Размер шага 5,08 мм
Исполнение Этикетка
Маркировка
Количество маркировочных полос 12
Технология маркировки
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
5146231 THERMOMARK X1.2
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Печатные свойства Термопечать

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 15 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке до переработки.

Тип монтажа склеивание

Цвет белый
Толщина пленки 53 мкм
Толщина клеевого слоя 20 мкм
Клей Акрилат
Материал Полиэфир
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Не содержит силикона да

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Устойчив к УФ-излучению
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 15 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке до переработки.

Высота 3,8 мм
Размер шага 5,08 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Указания по заказу: Маркировка до макс. 25 контактов

Артикул 0825125
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BG8113
Сторінка каталогу Сторінка102C-5-2013
GTIN 4046356355087
Маса штуки (з упаковкою) 0,5 g
Маса штуки (без упаковки) 0,4 g
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Переваги

Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры SK ... индивидуально по вашему выбору
Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос