Маркировка для клемм, с надписями - BN-ZB 7,5/WH CUS 0824278

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 7,5 мм, размер маркировочного поля: 6 х 4 мм

Докладно про виріб




код для замовлення 0824278
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356351485
Маса штуки (з упаковкою) 0,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 0,5 GRM
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження PL