Маркировка для клемм, без надписей - ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT 0807180

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, oранжевый, без надписи, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 5 х 4,5 мм, Количество отдельных табличек: 120

Докладно про виріб




Ширина 5 мм
Размер шага 5,2 мм

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Цвет oранжевый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал PA

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа крепление в плоских пазах для табличек

Исполнение плоский
Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 12
Количество отдельных табличек 120
Количество маркировочных полос 10

Платформа

Общая информация CMS с нанесенными надписями


код для замовлення 0807180
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка403CL-2005
GTIN 4017918157548
Маса штуки (з упаковкою) 6,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,2 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE