Маркировка для клемм, без надписей - ZB 15/RD-100:UNPRINTED 0815237

Планка Zack, Полоса, красный, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 15,1 мм, Количество отдельных табличек: 5

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0815237
Пакувальна одиниця 100 шт
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356073561
Маса штуки (з упаковкою) 3,3 GRM
Маса штуки (без упаковки) 3,1 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE