Маркировка для клемм, без надписей - ZB 12:UNPRINTED 0812120

Планка Zack, Полоса, белый, без надписи, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12,2 мм, размер маркировочного поля: 12 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 5

Докладно про виріб




Ширина 12 мм
Размер шага 12,2 мм

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Цвет белый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал PA

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа крепление в высоких пазах для табличек

Исполнение высоко
Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 5
Количество отдельных табличек 5
Количество маркировочных полос 10

Платформа

Общая информация CMS с нанесенными надписями
CMS с нанесенными надписями


код для замовлення 0812120
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Сторінка каталогу Сторінка121C-3-2019
GTIN 4017918939632
Маса штуки (з упаковкою) 1,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 1,6 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE



Compatible Products



Переваги

Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек