Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 8
0818137

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксировать, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 7,6 х 5,1 мм, Количество отдельных табличек: 56


Докладно про виріб




Тип изделия Маркировка для клемм, без надписей
Размер шага 8,2 мм
Исполнение плоский
Маркировка
Количество отдельных табличек 56
Количество отдельных табличек в ряд 7
Технология маркировки
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
Печатные свойства UV-LED-технология

Ширина 8 мм
Размер шага 8,2 мм

Цвет белый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Не содержит силикона да
без галогенов да

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично)
Изопропанол
[CAS № 67-63-0]
Испытание пройдено
n-гексан
[CAS № 110-54-3]
Испытание пройдено
Вода + промывочный бензин
[CAS № 64742-82-1]
Испытание пройдено
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы
Спецификации по испытанию DIN 50018:2013-05
Результат Испытание проведено
Климатические классы AHT 1,0 S
Циклы 2
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа фиксировать

Артикул 0818137
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Код виробу BG2117
Сторінка каталогу Сторінка112C-3-2019
GTIN 4046356134019
Маса штуки (з упаковкою) 7,5 g
Маса штуки (без упаковки) 6,7 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Переваги

Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок