Маркировка для клемм, без надписей - UC-TM 10 0818069

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 9,6 х 10,5 мм, Количество отдельных табличек: 48

Докладно про виріб




код для замовлення 0818069
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Сторінка каталогу Сторінка111C-3-2019
GTIN 4046356133555
Маса штуки (з упаковкою) 13,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 11,8 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL



Совместимые продукты



Переваги

Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
На пластинах имеется место для описания функций