Маркировочный лист - SBS 6:UNBEDRUCKT
1007222

Маркировочный лист, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: B-стержень, тип монтажа: фиксировать, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 6 х 6,1 мм, Количество отдельных табличек: 250


Докладно про виріб




Общая информация CMS с нанесенными надписями

Тип изделия Маркировка для клемм, без надписей
Размер шага 6 мм
Исполнение плоский
Маркировка
Количество отдельных табличек 250
Количество отдельных табличек в ряд 10

Ширина 6,1 мм
Размер шага 6 мм

Цвет белый
Материал Ацетилцеллюлоза

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 110 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа фиксировать

Артикул 1007222
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BG2113
GTIN 4017918012830
Маса штуки (з упаковкою) 4,59 g
Маса штуки (без упаковки) 4,411 g
Митний тарифний номер 39207380
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500