Магазин - TMP-UM-MAG7 0803330

Магазин для принтера THERMOMARK CARD, для установки материала UM (UM6M-TM)


Докладно про виріб




Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха.

Соответствие требованиям RoHS да


код для замовлення 0803330
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка39C-3-2019
GTIN 4055626028804
Маса штуки (з упаковкою) 400,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 400,0 GRM
Митний тарифний номер 84439990
Країна походження DE