Магазин - TMP-UCT-MAG2 0803343

Магазин, для принтера THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD, для размещения UCT-TMF...


Докладно про виріб




Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Соответствие требованиям RoHS да


код для замовлення 0803343
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка36C-3-2019
GTIN 4055626041865
Маса штуки (з упаковкою) 417,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 400,4 GRM
Митний тарифний номер 84439990
Країна походження DE