LM-S-A/C-3S-ETH - Lightning monitoring system
2800618

Evaluation unit for the live monitoring system for the continuous detection and evaluation of lightning strikes. Up to three optical lightning sensors can be connected.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Evaluation and storage of sensor data
Realtime analysis and exact point of time allocation
Status and diagnostic indicators
Communication via Ethernet
Operation and configuration via web interface