Профильная крышка - UM-ALU 4 AU75 L990
2200970

Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Профильная крышка, цвет: алюминиевый, ширина: 75,6 мм, ширина профиля (внутри): 71,5 мм, ширина профиля (снаружи): 75,6 мм, длина: 990 мм, глубина: 43,1 мм

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб




Тип изделия Крышка установочного корпуса
Исполнение Профильная крышка
Тип корпуса Корпуса из экструдированного профиля
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов UM-ALU

Габаритне креслення
Ширина 75,6 мм
Глубина 43,1 мм
Длина 990 мм
Наружный размер
Ширина профиля (снаружи) 75,6 мм
Внутренний размер
Ширина профиля (внутри) 71,5 мм
Дизайн печатных плат
Толщина печатной платы 1,44 мм ... 2 мм

Цвет алюминиевый
Качество поверхности анодированный
Материал корпуса Алюминий

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP40
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Количество креплений печатной платы 5
Тип крепления печатной платы Вставка
Площадь печатной платы 62843 мм² ... 67395 мм² (TOP в сочетании с боковыми элементами COVERLID…AL или 4LID…PA)
62843 мм² ... 67395 мм² (BOTTOM в сочетании с боковыми элементами COVERLID…AL или 4LID…PA)
Толщина печатной платы 1,44 мм ... 2 мм

Тип монтажа Резьбовой монтаж
Монтажное положение параллельно монтажной рейке

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 2200970
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу ACHDFC
Сторінка каталогу Сторінка745C-1-2013
GTIN 4046356721127
Маса штуки (з упаковкою) 907 g
Маса штуки (без упаковки) 907 g
Митний тарифний номер 76161000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ