На фотографии продукта показана ширина профилей и крышек
Профильная крышка - UM-ALU 4 AU45 L95
2200956
Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Профильная крышка, цвет: алюминиевый, ширина: 45,6 мм, ширина профиля (внутри): 42 мм, ширина профиля (снаружи): 45,6 мм, длина: 95 мм, глубина: 28,1 мм