Крышка корпуса - ME MAX 6,2 DKL WH TRANS
2200564

Корпуса для установки на несущую рейку, Крышка, ширина: 6,3 мм, высота: 40,2 мм, глубина: 3,6 мм, цвет: прозрачный/белый


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Тип изделия Крышка
Исполнение Крышка
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов ME-MAX

Ширина 6,3 мм
Высота 40,2 мм
Глубина 3,6 мм

Цвет прозрачный/белый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
CTI согласно МЭК 60112 275
Изоляционный материал IIIa
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса Поликарбонат

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 95 %

Тип крепления печатной платы Защелка-фиксатор

Артикул 2200564
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHABZ
GTIN 4046356610773
Маса штуки (з упаковкою) 0,575 g
Маса штуки (без упаковки) 0,484 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized

Approval ID: FILE E 240868

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Простой монтаж без использования инструмента