Крышка - ME MAX 17,5 PLATE U42 KMGY 2707806

Корпуса для установки на несущую рейку, Вкладыш, ширина: 14,2 мм, высота: 42 мм, глубина: 1 мм, цвет: светло-серый (7035)


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Исполнение Вкладыш
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов ME-MAX

Цвет светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал корпуса Полиамид

Ширина 14,2 мм
Высота 42 мм
Глубина 1 мм

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %


код для замовлення 2707806
Пакувальна одиниця 200 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918943080
Маса штуки (з упаковкою) 0,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 0,7 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE



UL Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Переваги

Простой монтаж без использования инструмента
Пластмасса стандарта UL94 V0: для повышенных требований по горючести