Вкладыш - BC 71,6 PLATE KMGY
2201313

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Вкладыш, ширина: 68,3 мм, высота: 41,75 мм, глубина: 1,5 мм, цвет: светло-серый (7035)


Докладно про виріб




Тип изделия Крышка
Исполнение Вкладыш
Тип корпуса Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов BC

Ширина 68,3 мм
Высота 41,75 мм
Глубина 1,5 мм

Цвет светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса Поликарбонат

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,15 мм (10 - 58,1 Гц)
Ускорение 2г (58.1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Направление испытания X-, Y- и Z-ось
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура 850 °C
Время воздействия 30 c
Механическая прочность / испытательный барабан
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Высота падения 50 см
Частота 50
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 15г
Продолжительность удара 11 мс
Количество ударов в 1 направлении 3
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Степень защиты (код IP)
Спецификации по испытанию DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 95 %

Артикул 2201313
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHBAZ
GTIN 4046356763035
Маса штуки (з упаковкою) 5,417 g
Маса штуки (без упаковки) 5,417 g
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

UL Recognized

Approval ID: FILE E 240868

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии имеются варианты шириной от одного до девяти горизонтальных шагов (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880