Последовательность монтажа штекерной и гнездовой части разъема M12 и кабеля a = последовательно установить все детали b = снять изоляцию, расширить экран и проложить вокруг экранирующего кольца, срезать выступающую часть оплетки. Проложить проводники через отверстия корпуса. Смонтировать экранирующее кольцо, уплотнительное кольцо и клеммный короб. Закрутить прижимную винтовую деталь и зафиксировать кабель. Затянуть винтами проводники. Смонтировать штекерную и гнездовую часть разъема. Полностью закрепить прижимную винтовую деталь.
Расположение контактов штыревого разъема М12, 8 полюсов, с механическим ключом А-типа, вид со стороны штыревой части
Сторона подключения кабеля M12 (винтовые клеммы)
Разъем - SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA
1411906
Разъем, 8-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, Кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4404, кабельный ввод M16, наружный диаметр кабеля 3 мм ... 5,5 мм
ВНИМАНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен класс защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельного зажима.
Тип изделия
Круглые разъемы (со стороны кабеля)
Полюсов
8
Количество подключаемых кабелей
1
Экранирован.
есть
Механические ключи
A - стандарт
Кабельный отвод
прямое
Резьбовой крепежный элемент Pg
M16
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения
II
Степень загрязнения
3
Степень защиты
IP65
IP67
IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Габаритне креслення
Длина
62 мм
Наружный размер
Наружный диаметр
3 мм ... 5,5 мм
Корпуса
Диаметр корпуса
20 мм
Циклы установки
≥ 100
Заголовок 1
Исполнение головки
Штекеры
Кабельный отвод головки
прямое
Тип резьбы головки
M12
Механические ключи
А-кодирование
Расчетное импульсное напряжение
0,8 кВ
Проходное сопротивление
≤ 3 мΩ
Сопротивление изоляции
≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN
30 В DC
30 В AC
Номинальный ток IN
2 A
Материал уплотнения
FKM
Материал корпуса ручки
Нержавеющая сталь 1.4404
Материал, контакт
CuZn
Материал, контактная поверхность
Золото
Материал, держатель контакта
PA
Материал резьбового соединения
Нержавеющая сталь 1.4404
Технология подключения
Тип подключения
Винтовые зажимы
Наружный диаметр
3 мм ... 5,5 мм
Соединение провода
Тип подключения
Винтовые зажимы
Сечение гибкого провода
0,25 мм² ... 0,5 мм²
Сечение проводника AWG
24 ... 20
Стандарты/нормативные документы
МЭК 61076-2-101
Конструкция кабеля
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля
5 мм
Артикул
1411906
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
25 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
BF2CBA
GTIN
4046356945394
Маса штуки (з упаковкою)
59,71 g
Маса штуки (без упаковки)
59,71 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440102
ECLASS-10.0.1
27440102
ECLASS-11.0
27440102
ETIM
ETIM 8.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»