Красящая лента - THERMOMARK-RIBBON 110-TC
0801371

Красящая лента, для THERMOMARK CARD для маркировки изделий серии UCT..., US... и UM..., ширина: 110 мм, цвет: черный


Докладно про виріб




Тип изделия Красящая лента

Ширина 110 мм
Длина 300 м

Цвет черный
Материал Полиэфир

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Артикул 0801371
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BG1223
Сторінка каталогу Сторінка35C-3-2019
GTIN 4046356637787
Маса штуки (з упаковкою) 348,6 g
Маса штуки (без упаковки) 324,4 g
Митний тарифний номер 96121010
Країна походження FR


ECLASS

ECLASS-9.0 19140611
ECLASS-11.0 19140614
ECLASS-10.0.1 19140611

ETIM

ETIM 8.0 EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0 44103100

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений