EAC
cULus Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 41 A | |||
Группа использования C | ||||
150 В | 41 A | |||
Группа использования F | ||||
600 В | 41 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |