Корпусная часть для печатных плат - MSTBO 2,5/ 3-G1R BK CD:1,2
2200469

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, тип контактов: штыревое, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1R, размер шага: 5 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, блокировка: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделие с боковым расположением выводов


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors M
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 3
Размер шага 5 мм
Количество рядов 1
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 12 A
Номинальное напряжение UN 250 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 1,6 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Тип монтажа Пайка волной

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
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
Размер шага 5 мм
14,95 мм
Высота h 16,5 мм
Длина l 14,65 мм
Длина паечного штифта P 3,5 мм
Размеры штыря 1 x 1 мм
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
2,5 мм² / жесткий / > 50 Н
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 8 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 6 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Испытанное число контактов 4
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
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,6 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 630 В
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 4,8 кВ
Проходное сопротивление R1 1,6 мΩ
Проходное сопротивление R2 1,6 мΩ
Циклы установки 25
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 2,21 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 2200469
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHADB
GTIN 4046356586894
Маса штуки (з упаковкою) 1,926 g
Маса штуки (без упаковки) 1,926 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 10 A
Группа использования D
300 В 10 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 16 A
Группа использования D
300 В 10 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 8 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Направление подключения перпендикулярно к печатной плате