Корпусная часть для печатных плат - MCV 1,5/ 8-G-3,5 CP1,8 VPE500
1704941

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MCV 1,5/..-G, размер шага: 3,5 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: MINI COMBICON, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors S
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 8
Размер шага 3,5 мм
Количество точек подключения 8
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 8
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 8 A
Номинальное напряжение UN 160 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 1,8 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса зеленый (6021)
Изоляционный материал PBT
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 225
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Габаритне креслення
Ширина 29,4 мм
Высота 12,6 мм
Высота 9,2 мм
Длина штыря под пайку 3,4 мм
Длина 7,25 мм
Длина штыря под пайку 3,4 мм
Размеры штыря 0,8 x 0,8 мм
Диаметр отверстий 1,2 мм
Размер шага 3,5 мм
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
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 6 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 4 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Испытанное число контактов 20
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала IIIa
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 225
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,6 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 2,5 мм
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
Спецификации по испытанию IEC 60512-5:1992-08
Импульсное напряжение на уровне моря 2,95 кВ
Проходное сопротивление R1 1,8 мΩ
Проходное сопротивление R2 2,2 мΩ
Циклы установки 25
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1704941
Пакувальна одиниця 500 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AABSAE
GTIN 4046356745864
Маса штуки (з упаковкою) 2,079 g
Маса штуки (без упаковки) 1,888 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 8 A
Группа использования D
300 В 8 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 8 A
Группа использования D
300 В 8 A

Заключение VDE с контролем производства

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения