Корпусная часть для печатных плат - MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C1
1706094

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Золото, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 16, количество рядов: 1, полюсов: 16, количество точек подсоединения: 16, cемейство изделий: MCV 0,5/..-G-SMD, размер шага: 2,54 мм, расположение выводов: Линейные размеры планшета, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: MICRO COMBICON - FMC 0,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 72 мм, Жесткое кодирование первого полюса, возможность комбинирования со штекером FMC 0,5/...-ST-2,54 C1


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors XS
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 16
Размер шага 2,54 мм
Количество точек подключения 16
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 16
Расположение выводов Линейные размеры планшета

Номинальный ток IN 6 A
Номинальное напряжение UN 160 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 2,6 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 32 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Тип монтажа SMD пайка SMD пайка
Тип монтажа SMD пайка
Указания по применению
Процесс Пайка оплавлением
Уровень чувствительности к влажности MSL 1
Классификационная температура Tc 260 °C
Циклы пайки методом оплавления 3

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности полностью позолоченные
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Золото (0,25 Au)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (2 - 4 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Золото (0,25 Au)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (2 - 4 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
Изоляционный материал LCP
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 175
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Габаритне креслення
Ширина 45,22 мм
Высота 7,1 мм
Высота 7,1 мм
Длина штыря под пайку 2 мм
Длина 4,85 мм
Длина штыря под пайку 2 мм
Размеры штыря 0,64 x 0,64 мм
Диаметр отверстий 1,2 мм
Размер шага 2,54 мм
Дизайн печатных плат
Размеры 1,2 x 2,85 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Многократное подключение и разъединение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,14 мм² / жесткий / > 10 Н
0,14 мм² / гибкий / > 10 Н
0,5 мм² / жесткий / > 20 Н
0,5 мм² / гибкий / > 20 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 100
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 2 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 2 Н
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Испытанное число контактов 16
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Температурные циклы
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала IIIa
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 175
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 32 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 1,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,6 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 1,6 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 500 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,35 мм (10 - 60,1 Гц)
Скорость развертки 5g (60,1 - 500 Hz)
Продолжительность испытания на 1 ось 2 ч
Испытания на долговечность
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 2,95 кВ
Проходное сопротивление R1 2,6 мΩ
Проходное сопротивление R2 2,6 мΩ
Циклы установки 100
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN 50018:2013-05
Коррозионное воздействие 1,0 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/3 цикла
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки Лента шириной 72 мм
Ширина ленты [W] 72 мм
Внешний размер катушки [W2] 78,4 мм
Диаметр катушки [A] 330 мм
Тип упаковки Прозрачный мешок
уровень ESD (D) возможность отвода электростатического тока
Спецификации по испытанию DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Артикул 1706094
Пакувальна одиниця 315 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 315 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AAAUAB
Сторінка каталогу Сторінка179C-1-2013
GTIN 4046356842440
Маса штуки (з упаковкою) 2,22 g
Маса штуки (без упаковки) 2,22 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 6 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
150 В 6 A
Группа использования C
50 В 6 A

Заключение VDE с контролем производства

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 6 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа