Корпусная часть для печатных плат - MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR R56
1705017

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 16, количество рядов: 2, полюсов: 8, количество точек подсоединения: 16, cемейство изделий: MCDNV 1,5/..-G1-THR, размер шага: 3,5 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 56 мм


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors S
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 8
Размер шага 3,5 мм
Количество точек подключения 16
Количество рядов 2
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 16
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 8 A
Номинальное напряжение UN 160 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 1,8 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ

Тип монтажа THR пайка THR пайка
Тип монтажа THR пайка
Указания по применению
Процесс пайка оплавлением / волной припоя
Уровень чувствительности к влажности MSL 1
Классификационная температура Tc 260 °C
Циклы пайки методом оплавления 3

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (1,3 - 3 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1,3 - 3 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
Изоляционный материал LCP
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 175
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Характеристики процесса пайки Процесс пайки оплавлением припоя согласно МЭК 60068-2-58 или DIN EN 61760-1 (в текущей редакции)
Уровень чувствительности к влажности (MSL) = 1 согласно IPC/JEDEC J-STD-020-C

Габаритне креслення
Ширина 29,5 мм
Высота 13,3 мм
Длина штыря под пайку 2,6 мм
Длина 15,2 мм
Длина штыря под пайку 2,6 мм
Размеры штыря 0,8 x 0,8 мм
Диаметр отверстий 1,4 мм
Размер шага 3,5 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Многократное подключение и разъединение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,14 мм² / жесткий / > 10 Н
0,14 мм² / гибкий / > 10 Н
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 8 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 6 Н
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Испытанное число контактов 20
Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-3-1:2003-01
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала IIIa
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 175
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 2,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 1,6 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 250 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 1,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 2,5 мм
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 2,95 кВ
Проходное сопротивление R1 1,8 мΩ
Проходное сопротивление R2 1,9 мΩ
Циклы установки 25
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 1,39 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки Лента шириной 56 мм
Ширина ленты [W] 56 мм
Внешний размер катушки [W2] 62,4 мм
Диаметр катушки [A] 330 мм
Тип упаковки Прозрачный мешок
уровень ESD (D) возможность отвода электростатического тока
Спецификации по испытанию DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

Артикул 1705017
Пакувальна одиниця 110 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 110 Шт.
Код виробу AABTGD
GTIN 4046356749824
Маса штуки (з упаковкою) 10,1 g
Маса штуки (без упаковки) 9,37 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60987-B1B2
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20110128
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
150 В 8 A
Группа использования D
150 В 8 A

Заключение VDE с контролем производства

Approval ID: 40011723
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
160 В 8 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов