Корпусная часть для печатных плат - MC 1,5/ 5-G-3,5 THT-R56
1996715

Корпусная часть для печатных плат, цвет: черный, поверхность контакта: олово, полюсов: 5, cемейство изделий: MC 1,5/..-G-THT, размер шага: 3,5 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок


Докладно про виріб




Конструкция Компоненты для сквозного печатного монтажа
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 5
Размер шага 3,5 мм
Крепежный фланец без
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Максимальный ток нагрузки 8 A (на каждый контакт)
Расчетное напряжение (II/2) 250 В
Расчетное напряжение (III/2) 160 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 2,5 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 2,5 кВ

Тип монтажа THR пайка THR пайка
Тип монтажа THR пайка
Указания по применению
Процесс пайка оплавлением / волной припоя

Цвет черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала IIIa
Изоляционный материал PA-GF
Поверхность контакта олово Sn
Материал, контактная поверхность Sn

Габаритне креслення
Высота 7,25 мм
Длина штыря под пайку 3,4 мм
Длина 9,2 мм
Длина штыря под пайку 3,4 мм
Диаметр отверстий 1,4 мм
Размер шага 3,5 мм

Артикул 1996715
Пакувальна одиниця 470 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 470 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AAB1GJ
Сторінка каталогу Сторінка197CC-2011
GTIN 4017918987893
Маса штуки (з упаковкою) 2,6 g
Маса штуки (без упаковки) 1,94 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений