EAC
cULus Recognized
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 8 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A |
Корпусная часть для печатных плат, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, полюсов: 3, cемейство изделий: MC 1,5/..-G-THT, размер шага: 3,5 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, Форма упаковки: в картонной коробке
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 8 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A |