Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Серебро, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: IPC 16/..-GFU, размер шага: 10,16 мм, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, длина выводов [P]: 4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: POWER COMBICON 16, Направление стыковочной части: с разворотом, блокировка: Винтовой зажим, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке