Корпусная часть для печатных плат - GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62 GY7035
1705762

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: светло-серый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: GMSTBA 2,5 HC/..-G, размер шага: 7,62 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors M
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 2
Размер шага 7,62 мм
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 16 A
Номинальное напряжение UN 630 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 0,6 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ

Тип монтажа Пайка волной Пайка волной
Тип монтажа Пайка волной припоя

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (3 - 5 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (1 - 3 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса светло-серый (7035)
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
Указания по эксплуатации Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой.

Габаритне креслення
Размер шага 7,62 мм
15,24 мм
Высота h 12,1 мм
Высота 8,6 мм
Длина l 12 мм
Длина паечного штифта P 3,5 мм
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
2,5 мм² / жесткий / > 50 Н
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 50
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 7 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 5 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Использование крепления контакта
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-15-1:2009-03
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-13-5:2006-11
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
Испытанное число контактов 12
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
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 500 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 6,3 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 630 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 5,5 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 1000 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 5,5 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 5,5 мм
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
Спецификации по испытанию DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Импульсное напряжение на уровне моря 9,8 кВ
Проходное сопротивление R1 0,6 мΩ
Проходное сопротивление R2 0,8 мΩ
Циклы установки 50
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами > 5 МОм
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 6988:1997-03
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 4,26 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1705762
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AACSJI
GTIN 4046356796798
Маса штуки (з упаковкою) 1,299 g
Маса штуки (без упаковки) 0,97 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
400 В 16 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 20 A
Группа использования F
300 В 20 A
Группа использования D
300 В 10 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
400 В 16 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире