Корпусная часть для печатных плат - EMSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 BK
1705703

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: EMSTBVA 2,5/..-G, размер шага: 5,08 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,9 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors M
Тип изделия Корпусная часть для печатных плат
Полюсов 6
Размер шага 5,08 мм
Количество точек подключения 6
Количество рядов 1
Крепежный фланец без
Количество потенциалов 6
Расположение выводов Линейное расположение выводов

Номинальный ток IN 12 A
Номинальное напряжение UN 320 В
Степень загрязнения 3
Проходное сопротивление 1,1 мΩ
Расчетное напряжение (III/3) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Расчетное напряжение (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ

Тип монтажа Монтаж опрессовка Монтаж опрессовка
Тип монтажа Монтаж опрессовка

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) Олово (1 - 2 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны контакта (промежуточное покрытие) Никель (2 - 3 мкм Ni)
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) Олово (1 - 2 мкм Sn)
Металлическая поверхность зоны пайки (промежуточное покрытие) Никель (2 - 3 мкм Ni)
Данные о материале - корпус
Цвет корпуса черный (9005)
Изоляционный материал PBT
Группа изоляционного материала IIIa
CTI согласно МЭК 60112 225
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Указания по эксплуатации Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой.

Габаритне креслення
Ширина 32,48 мм
Высота 15,9 мм
Высота 12 мм
Длина штыря под пайку 3,9 мм
Длина 8,6 мм
Длина штыря под пайку 3,9 мм
Диаметр отверстий 1,6 мм
Размер шага 5,08 мм

Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Спецификации по испытанию DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
Результат Испытание проведено
Испытание на растяжение
Спецификации по испытанию DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н
2,5 мм² / жесткий / > 50 Н
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н
Усилие подключения и извлечения
Результат Испытание проведено
Количество циклов 25
Усилие установки на 1 полюс, прибл. 5 Н
Усилие съема на 1 полюс, прибл. 4 Н
Проверка момента затяжки
Спецификации по испытанию DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04

Сопротивление изоляции
Спецификации по испытанию DIN МЭК 60512-2:1994-05
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами 1012 Ом
Воздушные зазоры и пути утечки |
Спецификации по испытанию DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Группа изоляционного материала IIIa
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 225
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 200 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/3) 3,2 мм
Расчетное напряжение изоляции (III/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (III/2) 3,2 мм
Расчетное напряжение изоляции (II/2) 320 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2) 4 кВ
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) 3 мм
минимальное значение пути утечки (II/2) 3,2 мм

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985
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
Спецификации по испытанию DIN VDE 0627:1993-05
Импульсное напряжение на уровне моря 4,8 кВ
Проходное сопротивление R1 1,1 мΩ
Проходное сопротивление R2 1,5 мΩ
Циклы установки 25
Климатические испытания
Спецификации по испытанию DIN VDE 0627:1993-05
Коррозионное воздействие 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл
Тепловая нагрузка 100 °C/168 ч
Испытательное переменное напряжение 2,21 кВ
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 30 % ... 70 %
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Форма упаковки в картонной коробке

Артикул 1705703
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу AAC1EH
GTIN 4046356795487
Маса штуки (з упаковкою) 2,415 g
Маса штуки (без упаковки) 2,415 g
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402

ETIM

ETIM 7.0 EC002637

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 12 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
Группа использования B
300 В 12 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 12 A

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Долговечное запрессованое соединение создает надежное удерживающее усилие без термической нагрузки
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения