IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-60359_B1_B2Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
160 В | 8 A |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20110128Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
150 В | 8 A | |||
Группа использования C | ||||
50 В | 8 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 8 A |
Заключение VDE с контролем производства
Approval ID: 40038423Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
160 В | 8 A |