Корпус - HC-STA-B10-HLWD-1STP16-EL-AL
1412635

Сальниковый корпус B10, с двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, 1x Pg16, высота: 57 мм, кабельный ввод: без, Стандартн.


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Конструкция B10
Тип изделия Корпуса со скобами-фиксаторами
Применение Стандартн.
Количество подключаемых кабелей 1
Тип резьбового соединения 1x Pg16
Тип корпуса Сальниковый корпус
Тип фиксатора с двумя защелками
Кабельный отвод боковое
Резьбовой крепежный элемент Pg без

Габаритне креслення
Ширина 44 мм
Высота 57 мм
Длина 73 мм

Цвет серый алюминий
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 (Блокировка)
Материал поверхность корпуса без покрытия
Материал, защелка PA
Ударная прочность IK09
Материал корпуса Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде

Степень защиты IP66
IP67
Степень защиты 4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Ударная прочность IK09
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Механические данные
Тип резьбового соединения 1x Pg16
Тип соединения Скоба

Артикул 1412635
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7APB
Сторінка каталогу Сторінка614C-2-2019
GTIN 4055626059617
Маса штуки (з упаковкою) 177 g
Маса штуки (без упаковки) 177 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

DNV

Approval ID: TAE000037S

cUL Recognized

Approval ID: E255026

UL Recognized

Approval ID: E255026

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

эффективное действие экрана при электромагнитных помехах