Корпус - HC-STA-B10-BWS-ELC-AL
1411320

Монтажный корпус HEAVYCON B10, с продольной защелкой и плоским уплотнением, стойкий к морской воде алюминий, проводящее профильное уплотнение


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Конструкция B10
Тип изделия Корпуса со скобами-фиксаторами
Применение Стандартн.
Тип корпуса Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора с одной защелкой
Резьбовой крепежный элемент Pg без

Габаритне креслення
Ширина 53 мм
Высота 30,5 мм
Длина 93,5 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали 83 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали 32 мм
Диаметр отверстий 4,5 мм
Установочный размер
Ширина Монтажный вырез 35 мм
Длина, монтажный вырез 65 мм

Цвет серый алюминий
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 (Блокировка)
Материал уплотнения NBR, проводящий (Профилированное уплотнение)
NBR, проводящий (Плоское уплотнение)
Материал поверхность корпуса без покрытия
Материал, защелка PA
Ударная прочность IK08
Материал корпуса Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде

Степень защиты IP66
IP67
Степень защиты 4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Ударная прочность IK08
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Механические данные
Тип соединения Скоба

Артикул 1411320
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7APB
Сторінка каталогу Сторінка605C-2-2019
GTIN 4046356927215
Маса штуки (з упаковкою) 100,2 g
Маса штуки (без упаковки) 98,8 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

DNV

Approval ID: TAE000037S

cUL Recognized

Approval ID: E255026

UL Recognized

Approval ID: E255026

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

эффективное действие экрана при электромагнитных помехах