Корпус - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK
1411349

Приборный корпус D25, с одной защелкой, материал: PA, материал, защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M25, высота: 57 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн.


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок HC-D25, A16

Конструкция D25
Тип изделия Корпуса со скобами-фиксаторами
Применение Стандартн.
Количество подключаемых кабелей 2
Тип резьбового соединения 2x M25
Тип корпуса Приборный корпус
Защитная крышка да
Тип фиксатора с одной защелкой
Кабельный отвод боковое
Резьбовой крепежный элемент Pg без

Габаритне креслення
Ширина 51 мм
Высота 57 мм
Длина 96,5 мм
Диаметр отверстий 4,5 мм

Цвет черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 (Корпус)
V0 (Блокировка)
V0 (Защитная крышка)
Материал, защитная крышка PC
Материал, защелка PA
Ударная прочность IK08
Материал корпуса PA

Степень защиты IP66 (во вставленном состоянии или с блокируемой защитной крышкой)
Степень защиты 12 (UL 50e)
Ударная прочность IK08
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Механические данные
Тип резьбового соединения 2x M25
Тип соединения Скоба

Указания по монтажу одно из двух резьбовых отверстий закрыто -возможно открыть его при помощи отвертки-.

Артикул 1411349
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7APN
Сторінка каталогу Сторінка530C-2-2019
GTIN 4046356929202
Маса штуки (з упаковкою) 125 g
Маса штуки (без упаковки) 125 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

DNV

Approval ID: TAE000037S

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата