Корпус - HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL
1413419

Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE, B16, с винтовым зажимом (внутренний шестигранник) из нержавеющей стали, стойкий к воздействию морской воды алюминий, высота 93,7 мм, с резьбой, 1x M40, боковой кабельный отвод, без покрытия, проводящее уплотнение (свойства ЭМС)


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K

Конструкция B16
Тип изделия Корпуса с винтовым креплением
Применение Прибрежная зона/ЭМС
Количество подключаемых кабелей 1
Тип резьбового соединения 1x M40
Крепежные винты M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм)
Тип корпуса Сальниковый корпус
Тип фиксатора с винтовым креплением
Кабельный отвод боковое
Резьбовой крепежный элемент Pg без

Габаритне креслення
Ширина 57 мм
Высота 93,7 мм
Длина 125,5 мм
Установочный размер
Ширина Монтажный вырез 35 мм
Длина, монтажный вырез 86 мм

Цвет серый алюминий
Материал уплотнения NBR, проводящий
Материал поверхность корпуса без покрытия
Материал, защелка Нержавеющая сталь
Ударная прочность IK09
Материал корпуса Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде

Степень защиты IP66
IP68 (0,2 бар / 24ч)
IP69 (ISO 20653:2013-02)
Степень защиты 4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Ударная прочность IK09
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Механические данные
Тип резьбового соединения 1x M40
Тип соединения Винты

Указания по монтажу Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой.
Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм.
Крепежные винты M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм)

Артикул 1413419
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7APH
Сторінка каталогу Сторінка617C-2-2019
GTIN 4055626030418
Маса штуки (з упаковкою) 306,4 g
Маса штуки (без упаковки) 306,4 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

DNV

Approval ID: TAE000037S

cUL Recognized

Approval ID: E255026

UL Recognized

Approval ID: E255026

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений