Корпус кабельного разъема - KGG-MSTB 2,5/ 5
1803895

Корпус кабельного разъема, размер шага: 0 мм, полюсов: 5, цвет: зеленый


Докладно про виріб




Тип изделия Корпуса кабельного разъема
Полюсов 5
Размер шага 0,00 мм

Цвет зеленый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал ABS

Ширина 19 мм
Высота 37 мм
Размер шага 0,00 мм

Общая информация Разъемы COMBICON заказываются отдельно

Артикул 1803895
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу AAHZDC
Сторінка каталогу Сторінка349C-1-2013
GTIN 4017918046040
Маса штуки (з упаковкою) 8,318 g
Маса штуки (без упаковки) 8,3 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440392
ECLASS-9.0 27440392
ECLASS-11.0 27460402

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Ідентифікатор відповідності: B.01687

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений