Портативные корпуса HCS

Портативные корпуса HCS для переносных устройств управления

Эргономичные корпуса для портативных устройств серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления измерительных и контрольных устройств, а также для сканеров и устройств идентификации. Корпуса полевых устройств из прочного полимера ABS можно применять в сферах логистики и дистрибуции, а также в транспортных и производственных системах.

Докладніше

Переваги

  • Оптимальна адаптація до ваших потреб завдяки простій інтеграції відповідних та індивідуально замовлених мембранних клавіатур
  • Розширений діапазон застосування корпусу портативного обладнання завдяки простій інтеграції дисплеїв
  • Стандартні варіанти для різноманітних інтерфейсів пристроїв
  • Гнучке проєктування пристроїв завдяки ступінчастій або прямій формі корпусу
Польовий корпус і корпус для монтажної рейки

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання

Зберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.

З’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Новинки для технологій підключення пристроїв Надійне підключення до пристрою

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія Phoenix Contact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Огляд корпусів серії HCS для портативного обладнання Ергономічні портативні корпуси серії HCS оптимально сумісні з мобільними панелями оператора систем вимірювання й тестування, а також сканерами або пристроями ідентифікації. Завдяки широкому асортименту аксесуарів можна реалізувати індивідуальні рішення.

Покомпонентне креслення корпусу серії HCS
Відсік для елементів живлення
Виберіть варіант корпусу з відсіком для елементів живлення або без нього.
Відсік для елементів живлення
Монтажний матеріал для дисплеїв
Завдяки монтажному матеріалу для дисплеїв, їх інтеграція та встановлення здійснюються легко та просто.
Монтажний матеріал для дисплеїв
Рідкокристалічні дисплеї, придатні для використання у промисловості
Надійні рідкокристалічні дисплеї розроблені з урахуванням вимог промислового сектора.
Рідкокристалічні дисплеї, придатні для використання у промисловості
Плівкові клавіатури
Використовуйте відповідні й індивідуально адаптовані плівкові клавіатури як елементи керування системою.
Плівкові клавіатури

Надійний захист вашого електронного обладнання

Модульна конструкція польового корпусу серії HCS
Корпус IP54 серії HCS
Індивідуальні вирізи в корпусі
Корпус HCS зі змінною плівковою клавіатурою
Рідкокристалічні дисплеї високої контрастності для корпусів електронного обладнання
Модульна конструкція польового корпусу серії HCS

Польові корпуси серії HCS мають модульну конструкцію й завдяки різноманітним типам дозволяють створювати різні варіанти дизайну пристроїв, що відповідають практичним потребам.
Вибирайте з-поміж наших стандартних варіантів розмірів Micro, Mini, Mini-P, Medium і Maxi, у прямому чи ступінчастому виконанні, а також у виконанні з вирізом в корпусі для робочих елементів і без нього.

Корпус IP54 серії HCS

Корпуси IP54 серії HCS призначені для діапазону температур від -20 °C до +50 °C і сумісні з панелями оператора з дисплеєм або плівковою клавіатурою. Матеріал — ударостійкий пластик ABS світло-сірого кольору (RAL 7035).

Індивідуальні вирізи в корпусі

Вирізи в корпусі на замовлення та індивідуальне маркування за допомогою лазерного, тампонного чи трафаретного друку дають змогу створювати неповторний дизайн пристроїв. Завдяки цьому можна задовольнити специфічні вимоги або підвищити рівень впізнаваності.

Корпус HCS зі змінною плівковою клавіатурою

Індивідуальні плівкові клавіатури легко інтегруються в корпуси HCS. Інтеграція не потребує значних зусиль і витрат часу. Плівкові клавіатури з технологією срібних контактів доступні в різних розмірах і кольорах, що дає змогу створювати індивідуальний дизайн пристроїв. За запитом можна отримати індивідуальний проєкт.

Рідкокристалічні дисплеї високої контрастності для корпусів електронного обладнання

Рідкокристалічні дисплеї високої контрастності для корпусів електронного обладнання забезпечують функціональну індикацію на екранах діагоналлю від 2,4 до 4,6 дюйма. Їх можна використовувати в корпусах як мобільного, так і стаціонарного електронного обладнання. Інтеграція не потребує значних зусиль і витрат часу. Сенсорні дисплеї можна замовити за запитом. Дисплеї можна використовувати в діапазоні температур від -20 до 70 °C.

Монтаж корпусу портативного обладнання серії HCS
Монтаж корпусу портативного обладнання серії HCS YouTube

Простий монтаж корпусу портативного обладнання серії HCS

Дізнайтеся з відео, як виконувати покроковий монтаж корпусу портативного обладнання HCS.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання
Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.
Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпуси електронного обладнання серії ME-MAX

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.