Легко поєднуйте між собою окремі корпуси ICS. Восьмиполюсні шинні з’єднувачі для DIN-рейки TBUS 8 із паралельними та послідовними контактами забезпечують простий обмін даними між модулями в шафі керування.
Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть, встроенный резистивный сенсорный дисплей 2,4", разрешение: 320 x 240 Пиксел, интерфейс: 4-проводной SPI полудуплекс, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 14,35 мм, цвет: светло-серый (7035)