Корпуса для электроники к системам Raspberry Pi

Корпуса для электроники к системам Raspberry Pi

Модульные корпуса серий RPI-BC и UCS-RPI разработаны для монтажа в компьютеры Raspberry Pi. Корпуса для электроники RPI-BC сконструированы в соответствии с DIN 43880, могут присоединяться и крепиться к монтажной рейке или к стене. Такие принадлежности, как опорные стойки и настольные адаптеры, позволяют использовать UCS-RPI также вне шкафа управления. Дополнительные интерфейсы обеспечивают возможность расширения функций встроенного одноплатного компьютера.

Докладніше

Переваги

  • Вищий рівень гнучкості у приладобудуванні завдяки додатковим інтерфейсам і приладдю
  • Місце для індивідуальних розширень і додаткового електронного обладнання
  • Інтеграція сенсорного дисплея Raspberry Pi з діагоналлю 7 дюймів
  • Монтаж без використання інструментів шляхом простої механічної фіксації елементів (серія RPI-BC)
  • 16-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки для послідовного й паралельного обміну даними між модулями (серія RPI-BC)
Польовий корпус і корпус для монтажної рейки

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання

Зберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.

З’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Новинки для технологій підключення пристроїв Надійне підключення до пристрою

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія Phoenix Contact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Огляд корпусів для систем Raspberry Pi Завдяки нестандартному дизайну та простоті розширення функцій корпуси серії RPI-BC і UCS-RPI — це ідеальні корпуси для міні-ПК. Натисніть на одну з точок, щоб отримати докладну інформацію.

Інтерактивна мапа зображення: Корпус електронного обладнання серії RPI-BC і UCS-RPI
Монтаж без інструментів
Монтаж без використання інструментів комп’ютера Raspberry Pi, половин корпусу та додаткових друкованих плат.
Монтаж без інструментів
Різні сфери застосування
Друковані плати зі змінними штекерами Push-in, адаптованими до корпусу, розширюють індивідуальні сфери застосування.
Різні сфери застосування
Ідеальна взаємодія з іншими пристроями
16-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки забезпечує ідеальну взаємодію вашого рішення Raspberry Pi з іншими пристроями.
Ідеальна взаємодія з іншими пристроями
Можливість інтерактивного керування
Корпус електронного обладнання UCS не тільки вміщує Raspberry Pi, але й дозволяє інтегрувати відповідний 7-дюймовий сенсорний дисплей.
Можливість інтерактивного керування
Універсальний корпус для комп’ютерів Raspberry Pi
Численні варіанти корпусів та широкий асортимент приладдя забезпечують вашому Raspberry Pi оболонку, яка легко адаптується до ваших умов.
Універсальний корпус для комп’ютерів Raspberry Pi
Відео: Корпус серії RPI-BC у настінному виконанні
Корпус серії RPI-BC у настінному виконанні YouTube

Корпуси електронного обладнання для комп’ютера Raspberry Pi: основа максимальної продуктивності

Ідеальну оболонку для вашого Raspberry Pi створюють корпуси електронного обладнання серії RPI-BC та UCS-RPI. У них можна інтегрувати не лише міні-ПК, але й додаткові електронні компоненти та схеми. Корпуси легко монтувати на DIN-рейку в шафі керування. Дізнайтеся про особливості продукції серії RPI-BC.

Ідеальний захист для рішень Raspberry Pi

Розширення модульного корпусу BC, придатні до використання у промисловості
Монтаж без використання інструменту для модульних корпусів BC
Різноманітні варіанти кришок модульного корпусу BC
Декілька корпусів серії RPI-BC, які з’єднуються за допомогою TBUS
Корпуси електронного обладнання серії UCS-RPI на покомпонентному кресленні
Покомпонентне креслення корпусу серії UCS-RPI з бічним монтажем
Розширення модульного корпусу BC, придатні до використання у промисловості

Додаткові інтерфейси та приладдя розширюють галузі застосування. За допомогою з’єднувачів серії PTSM можна легко й надійно підключати сигнали до GPIO. Можливе також встановлення додаткових друкованих плат.

Монтаж без використання інструменту для модульних корпусів BC

Деталі корпусу легко фіксуються, що дозволяє встановлювати їх у відповідності з нормами і без інструментів. Крім того, можна використовувати технологію з’єднання Push-in промислового класу. Таким чином, корпуси RPI-BC є особливо вдалим рішенням для автоматизації будівель і промисловості.

Різноманітні варіанти кришок модульного корпусу BC

Завдяки своїй конструкції, корпуси можна використовувати для різних систем для Raspberry-Pi. Різні варіанти кришки дають змогу зібрати корпус, який відповідатиме вашим бажанням. Кришка може бути сірого чи чорного кольору, або прозора. Можливе пломбування кришок — як і те, що їх можна щільно закривати або відкривати без використання інструментів.

Декілька корпусів серії RPI-BC, які з’єднуються за допомогою TBUS

Шинні роз’єми є ключем до створення розумної концепції пристрою. Отримайте переваги швидкого та простого підключення вашого корпусу за допомогою ​Raspberry-Pi-SBC​. Дані та живлення можна передавати послідовно або паралельно (4 силові контакти, 2 послідовні контакти, 10 паралельних контактів). У разі зміни модуля блок не потрібно роз’єднувати. 16 позолочених контактів забезпечують високу продуктивність.

Корпуси електронного обладнання серії UCS-RPI на покомпонентному кресленні

Корпуси електронного обладнання серії UCS — це ідеальне рішення для вбудованих систем. Корпуси UCS-RPI гарантують надійний захист Raspberry-Pi-SBC від впливу зовнішніх факторів. Вони підготовлені для встановлення оригінального сенсорного дисплея Raspberry Pi з діагоналлю 7 дюймів. Різноманітні варіанти мають додаткове місце для індивідуального розширення.

Покомпонентне креслення корпусу серії UCS-RPI з бічним монтажем

Корпуси електронного обладнання UCS завдяки додатковому приладдю, як-от опорні стійки або кріплення на стіну, можна використовувати ще більш універсально — навіть у шафі керування. Основні характеристики корпусу:

• Адаптери для DIN-рейки з довжиною сторони 125 мм або 145 мм

• Опорні стійки для всіх варіантів 74 мм, доступні також як настінні кріплення в різних кольорах

• Ударозахисні кутники для кутів корпусу та та закривання отворів від гвинтів

• Адаптер для штабелювання: для поєднання корпусів Raspberry Pi зі стандартними корпусами UCS

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання
Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.
Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпуси електронного обладнання серії ME-MAX

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.