Мы предлагаем корпуса для электроники в широком ассортименте форм, цветовых решений и функциональных возможностей. На монтажной рейке в электрошкафу, в помещениях на стене или на открытом воздухе при жестких погодных условиях: наши корпуса везде обеспечивают высокий уровень защиты вашей электроники. Цифровой конфигуратор предоставляет широкие возможности для интеграции корпусов для электроники в ваши индивидуальные системы. Также возможна разработка новых решений с нуля.
ДокладнішеЗберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.
Нові верхні частини корпусів серії BC modular забезпечують зручність використання технології з’єднання Push-in на передній панелі корпусу. Підберіть конфігурацію індивідуального рішення корпусу, оснащеного клемами Push-in для друкованої плати серії SPT-THR 1,5 або 2,5.
Нові кришки для модульних корпусів електронного обладнання серії BC з 2,4-дюймовим сенсорним дисплеєм і плівковою клавіатурою оптимально підходять для рішень з індикації та керування в автоматизації будівель. Це забезпечує можливість зручного налаштування та відображення значень вводу та виводу.
Нові шинні з’єднувачі для DIN-рейки HBUS8 доповнюють широкий асортимент корпусів серії BC. Для всіх варіантів ширини корпусу доступний 8-полюсний шинний роз’єм. Сім паралельних і один послідовний контакт забезпечують можливість надійного обміну даними між модулями.
Рішення ICS підходять для систем з високим термічним навантаженням. Заглушки радіатора забезпечують економію простору й селективне відведення тепла. Крім того, ми пропонуємо широкий асортимент пасивних радіаторів охолодження, які можна кріпити до компонентів різної висоти.
Для модульного корпусу електронного обладнання серії ICS тепер доступні також заглушки глибиною 67,5, 90 і 112,5 мм. Завдяки новим заглушкам розширено різноманітність придатних до застосування технологій з’єднання. Більш глибокі заглушки забезпечують можливість оптимізації тривалості та вартості монтажу.
Нові з’єднувачі для друкованих плат з кроком 3,5 мм розширюють асортимент роз’ємів для корпусів електронного обладнання серії ICS. Вбудовані кодувальні елементи з’єднувачів забезпечують можливість швидкого та простого кодування.
2,4 дюймові сенсорні дисплеї та 0,96-дюймові дисплеї з плівковими клавіатурами для індивідуального конфігурування розширюють асортимент аксесуарів для корпусів електронного обладнання ICS. Дисплеї оптимально інтегровані в кришки корпусів і дають змогу розташовувати в шафі керування окремі пристрої індикації та панелі оператора.
У модульних корпусних системах 2,4-дюймові сенсорні дисплеї являють собою оптимальне рішення для індикації та керування для контролерів. Вхідні та вихідні значення можна інтуїтивно зрозуміло візуалізувати на сенсорних дисплеях. Навігація дуже проста завдяки резистивній сенсорній технології.
Вбудовуйте більші друковані плати у корпуси електронного обладнання ME-IO. Нижні частини корпусів зі збільшеною монтажною глибиною надають більше місця для друкованих плат і встановленої на них електроніки. Тому корпуси ME-IO також придатні до застосування у складних системах вводу/виводу.
Нові корпуси із двох частин UCS HH 87-87 — ідеальний варіант для створення особливо компактних пристроїв для широкого діапазону застосування, наприклад, для датчиків. Вони доповнюють систему корпусів UCS, спеціально розроблену для застосування у сфері вбудованих систем.
Багатофункціональне настінне кріплення UCS WM-MP підвищує універсальність використання системи корпусів UCS. Просто встановлюйте корпуси UCS на кріплення відповідно до стандарту VESA, на підрозетники та верстатні профілі.
Корпуси для використання просто неба з монтажною глибиною 80 мм доповнюють асортимент корпусів для експлуатації за межами приміщень серії ECS. Малий розмір забезпечує можливість використання у системах з дуже обмеженою кількістю місця, наприклад, як датчики спеціальних транспортних засобів.
Ми пропонуємо вам найкращі технології для економічної реалізації вашого варіанту корпусу: від механічної обробки на сучасних фрезерних верстатах і формувальних вставок у наявних стандартних формах до індивідуального проєктування окремих елементів корпусу.
Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.
Корпуси електронного обладнання призначені для використання практично в усіх галузях і на всіх ринках і пропонують рішення, що точно відповідають потребам користувача. До них належать такі галузі: