Цельный корпус для печатных плат, зафиксирован на угловых вставках, включает полусферы, закрытые боковые стенки, угловые вставки с креплением для плат, винты для крепления корпуса и плат, цвет корпуса: черный с бирюзовыми угловыми вставками
Указание по монтажу: | Корпус можно открывать до 10 раз. |
Тип изделия | Корпус в сборе |
Исполнение | Высокая конструкция |
Тип корпуса | Универсальный корпус |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Серия корпусов | UCS |
Габаритне креслення |
|
Ширина | 125 мм |
Высота | 87 мм |
Глубина | 67 мм |
Размеры | 100 мм x 62 мм (Максимальные размеры печатной платы) |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Цвет | черный (9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 225 |
Изоляционный материал | PC |
Качество поверхности | необработанная |
Материал корпуса | PC |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 20 °C | |
Температура окружающей среды | 20 °C |
Коэффициент уменьшения | 1 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 10,7 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 30 °C | |
Температура окружающей среды | 30 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,81 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 8,7 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 40 °C | |
Температура окружающей среды | 40 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,64 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 6,8 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 50 °C | |
Температура окружающей среды | 50 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,5 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 5,3 Вт |
Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 60 °C | |
Температура окружающей среды | 60 °C |
Коэффициент уменьшения | 0,38 |
Монтажное положение | вертикально |
Рассеиваемая мощность | 4,1 Вт |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 - 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58.1 - 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 см |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание проведено |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Результат, степень защиты IP-код | IP40 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP40 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
Количество креплений печатной платы | 1 |
Тип крепления печатной платы | Резьбовые элементы |
Общая площадь печатной платы | 6000 мм² |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Указание для установки печатных плат | Этот артикул подготовлен для печатной платы. Дополнительные печатные платы могут закрепляться при помощи клея (принадлежности). |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Момент затяжки / частота вращения | Винтовое соединение половин корпуса: 1,2 Нм-1,4 Нм / 500 rpm-1000 rpm |
Крепление печатной платы на угловой вставке: 0,4 Нм-0,5 Нм / 500 rpm-1000 rpm |
Форма упаковки | Картонная упаковка |
Артикул | 2203446 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | ACFCAA |
GTIN | 4055626403342 |
Маса штуки (з упаковкою) | 337,6 g |
Маса штуки (без упаковки) | 170,76 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | DE |
ECLASS-9.0 | 27182702 |
ECLASS-10.0.1 | 27182702 |
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |