Корпус - HC-STA-B06-HHFS-1STM25-EL/...
1373298

Сальниковый корпус B6, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, 1x M25, высота: 72 мм, кабельный ввод: без, С возможностью выбора цвета порошкового напыления


Докладно про виріб




Общая информация вариант артикула 1412562 HC-STA-B06-HHFS-1STM25-EL-AL с порошковым напылением или цветной

Конструкция B6
Тип изделия Корпуса со скобами-фиксаторами
Тип корпуса Сальниковый корпус
Тип фиксатора Крепление производится одной защелкой

Материал корпуса Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде

Корпуса
Тип корпуса Сальниковый корпус
Защитная крышка встроена нет
Тип фиксатора Крепление производится одной защелкой
Степень защиты IP66
IP67
Степень защиты 4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Артикул 1373298
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF7APB
Маса штуки (з упаковкою) 171,5 g
Маса штуки (без упаковки) 171,5 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

cUL Recognized

Ідентифікатор відповідності: E255026

UL Recognized

Ідентифікатор відповідності: E255026

cULus Recognized