Корпус - HC-B 16-KMQ-H-O1STM40
1414349

Соединительный корпус HEAVYCON B16, с двумя защелками, высота 82 мм, с резьбой 1x M40, прямое подсоединение кабеля


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K

Конструкция B16
Тип изделия Корпуса со скобами-фиксаторами
Количество подключаемых кабелей 1
Тип резьбового соединения 1x M40
Тип корпуса Соединительный корпус
Тип фиксатора с двумя защелками
Кабельный отвод прямое
Резьбовой крепежный элемент Pg без

Габаритне креслення
Ширина 43 мм
Высота 82 мм
Длина 94 мм

Материал, уплотнение NBR
Материал поверхность корпуса Порошковое покрытие, серый
Материал корпуса ручки, крепления PA
Материал, защелка Нержавеющая сталь, крепление: РА
Материал корпуса Алюминиевый сплав

Степень защиты IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Механические данные
Тип резьбового соединения 1x M40

Артикул 1414349
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF7AAC
GTIN 4055626023885
Маса штуки (з упаковкою) 245,25 g
Маса штуки (без упаковки) 245,25 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений