Корпус - HC-B 16-AMLD-AL-A
1414276

Монтажный корпус HEAVYCON B16, с одной металлической защелкой, высота 27 мм, с защитной алюминиевой крышкой и плоским уплотнением


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K

Конструкция B16
Тип изделия Корпуса со скобами-фиксаторами
Тип корпуса Встраиваемые корпуса
Защитная крышка да
Тип фиксатора с одной защелкой
Резьбовой крепежный элемент Pg без

Габаритне креслення
Ширина 43 мм
Высота 29 мм
Длина 114 мм
Установочный размер
Ширина Монтажный вырез 35 мм
Длина, монтажный вырез 86 мм

Материал уплотнения NBR (Профилированное уплотнение)
CR (Плоское уплотнение)
Материал поверхность корпуса Порошковое покрытие, серый
Материал, защитная крышка Al
Материал, защелка Оцинкованная сталь
Материал корпуса Алюминиевый сплав

Степень защиты IP65 (в смонтированном состоянии)
IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Артикул 1414276
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF7AAC
GTIN 4055626022789
Маса штуки (з упаковкою) 254,9 g
Маса штуки (без упаковки) 22,22 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений