Корпус для электроники - ME MAX 62,5 2-2 KMGY 16DI
2201899

Корпус для электроники


Докладно про виріб




Тип корпуса Установочный корпус

Материал корпуса Полиамид

Артикул 2201899
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHABA
GTIN 4046356934312
Маса штуки (з упаковкою) 111,2 g
Маса штуки (без упаковки) 90,7 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений