Короткозамыкающий штекер - KSS 10 0310541

Короткозамыкающая вилка, размер шага: 10 мм, полюсов: 2, цвет: черный

Докладно про виріб




Размер шага 10 мм

Цвет черный
Материал Медь
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Изоляционный материал PA

Тип монтажа Штекерный монтаж

Полюсов 2

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


код для замовлення 0310541
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка592C-1-2019
GTIN 4017918001278
Маса штуки (з упаковкою) 8,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 8,7 GRM
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL



EAC

EAC