Концевые фиксаторы - E/UK 1 1201413

Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




код для замовлення 1201413
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка538C-3-2019
GTIN 4017918017316
Маса штуки (з упаковкою) 10,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 10,3 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL



Compatible Products



Переваги

Возможность нанесения больших надписей
Высокая и низкая модель
С универсальной основой для монтажных шин NS 35 и NS 32