Концевые фиксаторы - E/NS 35 N BU 0804376

Концевой стопор, ширина: 9,5 мм, высота: 32,8 мм, mатериал: PA, длина: 48,6 мм, цвет: синий


Докладно про виріб




Тип монтажа NS 35/7,5
NS 35/15

Цвет синий
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Габаритне креслення
Ширина 9,5 мм
Высота 32,8 мм
Высота NS 35/7,5 34,3 мм
Длина 48,6 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %


код для замовлення 0804376
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 Шт.
GTIN 4055626310725
Маса штуки (з упаковкою) 14,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 14,9 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE



China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Сумісна продукція


  1. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  2. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  3. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  4. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  5. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  6. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  7. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  8. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

  9. Монтажная рейка NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  10. Монтажная рейка NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  11. Монтажная рейка NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  12. Монтажная рейка NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  13. Монтажная рейка NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

  14. Монтажная рейка NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  15. Монтажная рейка NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  16. Монтажная рейка NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  17. Монтажная рейка NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

  18. Монтажная рейка NS 35/15 CAP - 1206573

  19. Монтажная рейка NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

  20. Маркировка для клемм, без надписей ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  21. Маркировка для клемм, с надписями ZB 8 CUS - 0825011

  22. Маркировка для клемм, без надписей UC-TM 8 - 0818072

  23. Маркировка для клемм, с надписями UC-TM 8 CUS - 0824597

  24. Маркировка для клемм, без надписей UCT-TM 8 - 0828740

  25. Маркировка для клемм, с надписями UCT-TM 8 CUS - 0829616

  26. Маркировка для клемм, с надписями ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  27. Маркировка для клемм, с надписями ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  28. Маркировка для клемм, с надписями ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413


Переваги

Возможность нанесения больших надписей