Концевая крышка - D-UHSK 2000 0704021

Концевая крышка, длина: 52 мм, ширина: 2 мм, высота: 60,6 мм, цвет: cерый

Докладно про виріб




код для замовлення 0704021
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка460C-1-2019
GTIN 4017918003654
Маса штуки (з упаковкою) 5,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,5 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE