Концевая крышка - D-OTTA 2,5 0790569

Концевая крышка, длина: 43,5 мм, ширина: 1,5 мм, высота: 34,3 мм, цвет: cерый

Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Цвет cерый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Ширина 1,5 мм
Высота 34,3 мм
Высота NS 35/7,5 45,5 мм
Длина 43,5 мм


код для замовлення 0790569
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка563C-1-2019
GTIN 4017918005672
Маса штуки (з упаковкою) 2,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2,2 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE