Концевая крышка - D-OTTA 25 0790514

Концевая крышка, длина: 60 мм, ширина: 2 мм, высота: 52,6 мм, цвет: cерый

Докладно про виріб




код для замовлення 0790514
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка565C-1-2019
GTIN 4017918005627
Маса штуки (з упаковкою) 7,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 6,8 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE