Устройства управления с-мы безопасности - RFC 470S PN 3TX
2916794

Удаленный полевой контроллер с 3x 10/100 Ethernet, ведущее устройство INTERBUS, контроллер ввода-вывода PROFINET со встроенной системой безопасности PROFIsafe, устройство ввода-вывода PROFINET, степень защиты IP20, сменный модуль памяти для настройки параметров

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб




Конструкция Автономный
Тип изделия Контроллер
Изоляционные характеристики
Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
Дисплей
Диагностический дисплей да

Потребляемая мощность 24 Вт (стандартн., без прямых входов/выходов и без модуля охлаждения)
Среда передачи Медь
Макс. мощность потерь при номинальных условиях макс. 24 Вт
Питание
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая коэффициент пульсации)
Подключение питание С помощью съемных винтовых клемм
Потребляемый ток, типовой 1 A
Часы реального времени
Часы реального времени Встроенные (с питанием от аккумулятора)

Цифровой
Наименование, вход Цифровые входы
Количество входов 5
Тип подключения 14-контактный разъем FLK
Способ подключения 14-контактный разъем FLK

Цифровой
Наименование, выход Цифровые выходы
Тип подключения 14-контактный разъем FLK
Способ подключения 14-контактный разъем FLK
Количество выходов 3
Выходное напряжение 24 В

Тип подключения FLK14-штыревая колодка

Web-сервер нет
INTERBUS (ведущ.)
Шинная система RS-422
Количество интерфейсов 1
Тип подключения Гнездо D-SUB-9
Скорость передачи данных 500 kBaud / 2 MBaud (переключаемый)
Задание параметров/обслуживание/диагностика
Шинная система RS-232
Количество интерфейсов 1
Тип подключения Штекер D-SUB-9
Среда передачи Медь
Ethernet
Шинная система RJ45
Количество интерфейсов 3
Тип подключения Гнездо RJ45
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с

Процессор Intel® Celeron® 927 UE 1,5 ГГц
Память для постоянного хранения данных 240 кбайт (NVRAM)
Среда выполнения МЭК-61131
Память для программ тип. 8 Мбайт
Память для данных 16 Мбайт
Количество задач управления 16
INTERBUS-Master
Количество процессных данных макс. 8192 бит (INTERBUS)
Количество поддерживаемых оконечных устройств макс. 512 (из них 254 удаленных оконечных устройств или сегментов шины)
Количество оконечных устройств с каналом параметров макс. 126
PROFINET
Функция устройства PROFINET-Controller
Спецификация Версия 1.1
Частота обновления мин. 1 мс
Conformance Class B
Функция
Диагностический дисплей да
Резервирование системы управления нет
Функция обеспечения безопасности да

Функциональность
Поддерживаемые языки программирования Язык инструкций (AWL/IL)
Язык последовательных функциональных схем (AS/SFC)
Язык релейных диаграмм (KOP/LD)
Язык функциональных блоковых диаграмм (FBS/FBD)
Язык структурированного текста (ST)
Системные требования
Инструмент для инжиниринга PC Worx
Диагностический инструмент DIAG+ версии 2.00 и выше
Интерфейс приложения Интерфейс с драйвером устройства через сокеты TCP/IP

Наружный размер
Ширина / Высота / Глубина 124 мм / 185 мм / 190 мм (без модуля охлаждения)
124 мм / 210 мм / 190 мм (с модулем охлаждения)

Цвет aнтрацит

Данные по технике безопасности: EN ISO 13849
Категория макс. 4
Уровень эффективности (PL) макс. e
Данные по технике безопасности: EN 62061
Ограничение претензий касательно класса безопасности (SIL CL) макс. 3
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования
Уровни совокупной безопасности (SIL) макс. 3
Вероятность опасного отказа в час (PFHD) 1 % / 10-7 (SIL 3)
Срок использования 240 Месяцы
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования
Уровни совокупной безопасности (SIL) макс. 3
Вероятность опасного отказа в рамках одного запроса (PFDAVG) 1 % / 10-3 (SIL 3)
Срок использования 240 Месяцы

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C (от 45 °C только с модулем охлаждения)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Удары (при эксплуатации) 25г (согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27)
Удары (хранение/транспортировка) 25г (согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27)
Вибрация (при эксплуатации) 1г (согласно EN 60068-2-6/МЭК 60068-2-6)
Вибрация (хранение/транспортировка) 1г (согласно EN 60068-2-6/МЭК 60068-2-6)
Давление воздуха (эксплуатации) 80 кПа ... 108 кПа (до 2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 66 кПа ... 108 кПа (до 3000 м над уровнем моря)

Тип монтажа Установка на монтажную рейку

Артикул 2916794
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу DRAABC
Сторінка каталогу Сторінка30C-6-2019
GTIN 4046356436045
Маса штуки (з упаковкою) 2 307 g
Маса штуки (без упаковки) 2 000 g
Митний тарифний номер 85371091
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242207
ECLASS-10.0.1 27242207
ECLASS-11.0 27242207

ETIM

ETIM 8.0 EC000236

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151700

EAC

Ідентифікатор відповідності: RU*DE*08.B.00529/19

UL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 140324

cUL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 140324

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Сумісна продукція




Переваги

Безопасная обработка аналоговых значений посредством SAFE AI и других компонентов
Полноценное ведущее устройство полевой шины (8192 точек ввода-вывода)
Файловая система Flash
FTP-сервер
Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit
Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
Встроенный контроллер ввода-вывода PROFINET, устройство PROFINET
Встроенный интерфейс Ethernet
Инжиниринг с помощью PC Worx (МЭК 61131-3)